用户菜单
提供多种材质和表面处理可指定尺寸公差及精度孔
提供多种材质和尺寸范围可对应激光、折弯等加工
上传3D数据
两种服务
可对应铣削、线切割、磨削等多种加工方式
可对应不锈钢、钢、铝合金、树脂、铜等多种材质
可自由定义尺寸公差
可对应激光切割、数控冲下料、折弯、喷涂等多种加工方式和特殊形状
可对应不锈钢、碳钢、铝合金等多种材质
可自动识别孔类型
有如下烦恼吗?
设计·采购时间
交货期
符合预期的
制作一只机械手大约需要10~30个零件。制作一张2D图纸需要2~3个小时。如果是meviy,完全无需制作2D图纸,而且包括确认报价和下单在内只需要10分钟左右。这个差别还是很大的……
制作一只机械手大约需要10~30个零件。制作一张2D图纸需要2~3个小时。如果是meviy,完全无需制作2D图纸,而且包括确认报价和下单在内只需要10分钟左右……
高效地工作创造了前所未有的时间。设计人员可以将新生出的时间分配到创造工作上。使用meviy,设计人员比以往更能发挥自己的创造性,设计质量提高了……
我认为meviy最大的优点是只要将数据输入meviy,就能半自动地获得报价和交货期。当只是想得到一个粗略的报价时,如果询问加工厂家,就要与人打交道,有时会感觉不便……
我认为meviy最大的优点是只要将数据输入meviy,就能半自动地获得报价和交货期。当只是想得到一个粗略的报价时,如果询问加工厂家,就要与人打交道……
只需将使用3D CAD创建的数据直接上传到WEB,无需2D图纸,即可轻松采购零件,如此简单让我感到惊讶。报价的自动化太棒了……
全球用户数突破10万人!※
· 委托第三方专业机构定期实施安全漏洞诊断
· 定期检查OS、中间件等是否需要添加安全补丁,并根据需要添加补丁